メカニカル部品技術窓口
デザイン性を求める装置に最適な取っ手です。【特長】・ステンレス鋼製で耐食性に優れています。・別売で化粧...
詳細を確認
【ハンドル単品】
| 型 番 | 材 料 | 仕 上 | L | H | B | P | R | d | S | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-42-C-8 | ステンレス鋼(SUS304) | 鏡面研磨 | 66 | 22 | 6 | 60 | 3 | M4 | 7 | 18 |
| H-42-C-14 | 86 | 30 | 80 | 25 | ||||||
| H-42-C-1 | 75 | 7 | 68 | 3.5 | M5 | 8 | 30 | |||
| H-42-C-2 | 109 | 9 | 100 | 4.5 | 65 | |||||
| H-42-C-3 | 120 | 40 | 10 | 110 | 5 | M6 | 100 | |||
| H-42-C-4 | 130 | 120 | 105 | |||||||
| H-42-C-15 | 162 | 50 | 12 | 150 | 6 | M8 | 10 | 185 | ||
| H-42-C-5 | 200 | 188 | 220 | |||||||
| H-42-C-6 | 250 | 238 | 265 | |||||||
| H-42-C-7 | 300 | 288 | 300 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
841円 ( 925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,770円 ( 1,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,224円 ( 2,446円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,462円 ( 2,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,455円 ( 2,701円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,867円 ( 3,154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,670円 ( 2,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
685円 ( 754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
713円 ( 784円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,633円 ( 3,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
デザイン性を求める装置に最適な取っ手です。
【特長】
・ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
・別売で化粧座金H-42-Z型があります。
・H-42-C-2、H-42-C-4、H-42-C-15と同サイズのチタン合金製ハンドルもあります。(H-42-C-2とはL・B寸法が若干異なります)
【用途】
・デザイン性を求める装置に使用。

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
SEMI規格に準拠(SEMIS8-0701)。ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~