メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS製ハンドル_H-42-B-9

通常単価(税別)
1,067
税込単価
1,174
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

デザイン性を求める装置に最適。【特長】・座金 H-42-Z型が付属しています。座金単体でもご注文いただ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

H-42-B-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-42-B-9の仕様・寸法情報

本体種類
標準形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
おねじ
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
ピッチ(mm)
40
取付高さ【範囲選択】(mm)
~25
高さ(mm)
22
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
~9.9
グリップ太さ(mm)
6
詳細材質
SUS304
本体 仕上
[バフ研磨] 鏡面仕上
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

SUS製ハンドル_H-42-B-9 外形図

製品仕様

製品構成

No.部品名材料仕上
(1)ハンドルステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
(2)座金H-42-Z型バレル研磨
(3)ばね座金素地
(4)六角ナット

規格表

SUS製ハンドル_H-42-B-9 規格表

型番リスト

表示件数
型番
H-42-B-9
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

デザイン性を求める装置に最適。
【特長】
・座金 H-42-Z型が付属しています。座金単体でもご注文いただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製ハンドル_H-42-B-9の型番H-42-B-9のページです。 型番H-42-B-9に関する仕様情報を記載しております。
SUS製ハンドル_H-42-B-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製ハンドル_H-42-B-9
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100
アルミ合金製ハンドル_213-0516.96-00100
角型取手_937-102
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,0679452,2061,1539183,663
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法おねじめねじおねじめねじめねじ丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスアルミ合金その他ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト