17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 本体 仕上

    • バフ研磨
    • サテン仕上
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型

通常単価(税別)
1,0201,494
税込単価
1,1221,643
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

SUS製のハンドル。 【特長】 ・十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)。 【用途】 ・デザイ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型 外形図01

DS-30型

LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型 外形図02

DS-50型、DS-70型、DS-90型

製品仕様

【付属品】

  • 十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)

規格表

型 番材 料仕 上LHP質量g
DS-30Sステンレス鋼
(SUS303)
サテン仕上30232515
DS-30M鏡面研磨
DS-50Sサテン仕上50224522
DS-50M鏡面研磨
DS-70Sサテン仕上7022.56528
DS-70M鏡面研磨
DS-90Sサテン仕上90238535
DS-90M鏡面研磨

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

高さ

(mm)

本体 仕上

RoHS?最小発注数量
25
23
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
25
23
[サテン仕上] サテン
10
1個
45
22
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
45
22
[サテン仕上] サテン
10
1個
65
22.5
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
65
22.5
[サテン仕上] サテン
10
1個
85
23
[バフ研磨] 鏡面仕上
10
1個
85
23
[サテン仕上] サテン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,308
( 1,439 )
4日目
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,322
( 1,454 )
3日目
1,249
( 1,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,366
( 1,503 )
4日目
1,494
( 1,643 )
4日目

詳細情報

基本情報

SUS製のハンドル。
【特長】
・十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の治具の持ち運びの際に使用
4
満足度:4.0
ディスプレイするので、デザインと材質にこだわり、表面がテカテカしすぎない光沢の物でめっきまでいかないような光沢感でこの商...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DL型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル ECH型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-35型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル H-29型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,020-2,697 -1,682 -2,638 -1,225 -805 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング