17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SUS製ハンドル_980641/980642

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

SUS製ハンドル_980641/980642 外形図

製品仕様

型番材料仕上耐荷重
N
耐荷重
kgf
質量
g
付属品
980641ステンレス鋼
(SUS304)
鏡面研磨1962021タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
9806422452536タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)

取付加工図

SUS製ハンドル_980641/980642 取付加工図

板金の場合

SUS製ハンドル_980641/980642 板金の場合

規格表

型番L1L2L3H1H2H3DtP1P2d1d2
980641381824.5441919.53110283446.2
980642502725602525419.535454.47

型番リスト

表示件数

耐荷重

(N)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
196
38
44
9
10
1個
245
50
60
8.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440
( 2,684 )
4日目
2,882
( 3,170 )
4日目

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできます。
【特長】
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製ハンドル_980641/980642のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製ハンドル_980641/980642
SUS製ハンドル_980640
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR
SUS製フィニッシュハンドル_FB
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,440-2,4972,835 -2,397 -4,697 -945
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形標準形
形状その他その他ストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能折り畳み形折り畳み形----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト