メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS製ハンドル_980640

通常単価(税別)
2,497
税込単価
2,747
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・筐体の正面をすっきりできます。【材質】・ステンレス鋼(SUS304)製。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

980640
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

980640の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
付加機能
折り畳み形
詳細材質
SUS304
本体 仕上
[バフ研磨] 鏡面仕上
耐荷重(N)
196
長さ(mm)
50
取付部深さ(mm)
9
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

SUS製ハンドル_980640 外形図

製品仕様

  • ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
  • 付属品:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
 
SUS製ハンドル_980640 製品仕様01

取付加工図

SUS製ハンドル_980640 製品仕様02

板金の場合

規格表

型 番材 料仕 上耐荷重N耐荷重kgf質量g 
980640 ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨1962023

型番リスト

表示件数
型番
980640
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・筐体の正面をすっきりできます。【材質】・ステンレス鋼(SUS304)製。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製ハンドル_980640の型番980640のページです。 型番980640に関する仕様情報を記載しております。
SUS製ハンドル_980640のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS製ハンドル_980640
トランクハンドル_MUD-140
トランクハンドル_PT-148
セーフティーバー(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル 980643
マシナリー ハンドル (MH2)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業水本機械製作所スガツネ工業イマオコーポレーション
通常価格2,4977,3894,2683,402 -2,5978,997 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目2日目在庫品1日目3日目
本体種類特殊形特殊形特殊形標準形特殊形標準形
形状その他その他その他ストレートその他ストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴タッピンネジ丸穴丸穴
本体 材料ステンレスその他その他ステンレスステンレスアルミニウム
付加機能折り畳み形折り畳み形折り畳み形-折り畳み形-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト