メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150

通常単価(税別)
3,408
税込単価
3,749
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

筐体の正面をすっきりできる取手です。【特長】・オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求めら...

詳細を確認
  • 本品は在庫がなくなり次第、ねじ部の材料がステンレス鋼に、仕上が素地に変更になります。予めご了承ください。

型番:

HH-KP150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH-KP150の仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
付加機能
収納形
詳細材質
SUS304
本体 仕上
[ヘアライン仕上] ヘアーライン
長さ(mm)
152
幅(mm)
114
取付部深さ(mm)
50.5
トラスココード
254-0428
RoHS?
10

商品情報

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150 SEMI規格準拠の仕様

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150:関連画像

商品外観

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150:関連画像

外形図

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150:関連画像

取付加工図

型番 部品名 材料 仕上
(1) 本体 ステンレス鋼(SUS304) ヘアライン仕上
(2) ねじ部 銅めっき
品番 質量g
HH-KP150 390

型番リスト

表示件数
型番
HH-KP150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,408
( 3,749 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできる取手です。
【特長】
・オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。
・付属品:M5六角ナット(ステンレス鋼)。

ご注意

  • 本品は在庫がなくなり次第、ねじ部の材料がステンレス鋼に、仕上が素地に変更になります。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150の型番HH-KP150のページです。 型番HH-KP150に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用
5
満足度:5.0
自社製品筐体の取っ手部に使用しています。基本的には、得意先様よりの図面指定によるため当社での選定ではありませんが、過去の...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-K
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,40851064519,602 -5,9975,177
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法めねじめねじめねじ丸穴めねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形収納形収納形収納形収納形収納形
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング