メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2

通常単価(税別)
510
税込単価
561
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

筐体の正面をすっきりできる取手。 【特長】 ・付属品M4ナット、平座金 呼び4(ともにステンレス鋼)。...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

HH-AS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HH-AS2の仕様・寸法情報

本体種類
埋込形
形状
その他
取付方法
[めねじ] めねじ
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
付加機能
収納形
詳細材質
SUS304
本体 仕上
[ヘアライン仕上] ヘアーライン
長さ(mm)
120
幅(mm)
60
取付部深さ(mm)
13.2
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

製品仕様

型 番部品名材 料仕 上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)ねじ部ステンレス鋼(SUS304)素地

【付属品】

  • M4ナット、平座金 呼び4(ともにステンレス鋼)

規格表

型 番質量g
HH-AS250

使用例

【取付加工図】

型番リスト

表示件数
型番
HH-AS2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
510
( 561 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできる取手。
【特長】
・付属品M4ナット、平座金 呼び4(ともにステンレス鋼)。
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2の型番HH-AS2のページです。 型番HH-AS2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置のパネルカバーの取手に使用
4
満足度:4.0
装置のパネルカバーの取手部品に、このステンレス製の掘込取手(HH-AS2)を使用しました。取手部品を選ぶ際は、メーカーは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
チタン製掘込取手 HH-AS2-TI
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5106452,49719,602 -3,4085,997
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法めねじめねじめねじ丸穴めねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスその他ステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形収納形収納形収納形収納形収納形

取手カテゴリの売れ筋ランキング