17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 形状

    • その他
      その他
  • 本体 材料

    • ステンレス
    • スチール
  • 付加機能

  • 本体 仕上

    • ヘアライン仕上
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KL160

通常単価(税別)
7310,557
税込単価
8011,613
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

筐体の正面をすっきりできる取手です。【特長】・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)...

詳細を確認
  • 板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

【本体】
【スペーサー(別売品)】
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KL160 外形図1
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KL160 外形図2

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)引手部ステンレス鋼(SCS13)ヘアライン仕上
(2)ケースステンレス鋼(SUS304)

※SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。

【付属品】

  • 十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)

規格表

【本体】
【スペーサー(別売品)】
型 番質 量g
HH-KL160260
型 番材 料仕 上
BSP-8鋼(SUM)有色クロメート処理

使用例

【取付加工図】
【取付仕様図】
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KL160 取付加工図
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KL160 取付仕様図

型番リスト

表示件数

本体種類

形状

本体 材料

付加機能

本体 仕上

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
関連部品
-
[スチール] スチール
-
クロメート処理
-
-
-
-
10
1個
埋込形
その他
[ステンレス] ステンレス
収納形
[ヘアライン仕上] ヘアーライン
160
62.4
21.8
254-0436
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73
( 80 )
4日目
10,557
( 11,613 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできる取手です。
【特長】
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)。
・別売品:スペーサーBSP-8。
【用途】
・オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適。

ご注意

  • 板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KL160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KL160
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS2
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-AS3
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
ステンレス鋼製 掘込取手 HH-KP150
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格73-53764519,602 -3,4081,021 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
取付方法めねじめねじめねじ丸穴めねじめねじ
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング