メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26900

通常単価(税別)
5,597
税込単価
6,157
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・筐体の正面をすっきり見せることのできる埋込ハンドルです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

26900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26900の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
形状
その他
取付方法
丸穴
本体 材料
[ステンレス] ステンレス
付加機能
折り畳み形
本体 仕上
[バフ研磨] 鏡面仕上
長さ(mm)
38
幅(mm)
47.5
取付部深さ(mm)
9
-
-

商品情報

外形図

SUS(SUS316相当品)製  埋込ハンドル_26900 外形図01

製品仕様

  • 推奨ねじ:十字穴付皿タッピンねじ呼び3.5
No. 部品名材 料仕 上
(1) 本体ステンレス鋼(SCS14)鏡面研磨
(2) ハンドル
(3) ピンステンレス鋼(SUS304)素地

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。

 
SUS(SUS316相当品)製  埋込ハンドル_26900 製品仕様01

取付加工図

 

規格表

型 番質量g
2690045

注意・禁止事項

  • ハンドルのぶらつき防止のため、上下を正しく取り付けてください。

型番リスト

表示件数
型番
26900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,597
( 6,157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・筐体の正面をすっきり見せることのできる埋込ハンドルです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26900の型番26900のページです。 型番26900に関する仕様情報を記載しております。
SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26900
SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26901
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,5977,0202,835 -2,397 -9455,662 -
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形関連部品
形状その他その他ストレートストレートストレート-
取付方法丸穴丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能折り畳み形折り畳み形----

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト