17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301

通常単価(税別)
5,6626,642
税込単価
6,2287,306
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘアラインと鏡面のコンビの加工で、デザイン性アップ。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301 外形図01

(1)ZLガラス取付丸座φ16

SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301 外形図02

(2)ZLガラス取付丸座φ25

SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301 外形図03

(3)ZLガラス取付丸座用パッキンφ14
(4)ZLガラス取付丸座用パッキンφ20
本図は(4)です。( )内寸法は(3)を表します。

SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301 外形図04

(5)ZL十字穴付小ねじM4×16
ガラス加工穴φ5(ガラス厚4、5)、φ6(ガラス厚6)

SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301 外形図05

(6)ZL十字穴付小ねじM5×16
ガラス加工穴φ6

製品仕様

ZL-2301-2016 ねじ付セット内容

ZL-2001型、ZL-2003型用 ガラス取付丸座セットφ16

No.部品名材 料仕上/色入 数
(1)ZLガラス取付丸座φ16ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上2ヶ
(3)ZLガラス取付丸座用パッキンφ14エラストマー(TPE)無色透明4ヶ
(5)ZL十字穴付小ねじM4×16ステンレス鋼一部Zwei L仕上2ヶ
 

ZL-2301-2025 ねじ付セット内容

ZL-2002型、ZL-2004型用 ガラス取付丸座セットφ25

No.部品名材 料仕上/色入 数
(2)ZLガラス取付丸座φ25ステンレス鋼(SUS316)Zwei L仕上2ヶ
(3)ZLガラス取付丸座用パッキンφ14エラストマー(TPE)無色透明2ヶ
(4)ZLガラス取付丸座用パッキンφ202ヶ
(6)ZL十字穴付小ねじM5×16ステンレス鋼一部Zwei L仕上2ヶ
 
  • ZweiLシリーズのハンドルをガラスに取り付けるための丸座です。
  • 最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
  • Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
  • 適応ガラス厚:4、5、6mm

注意・禁止事項

  • 薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

最小発注数量
16
1個
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,662
( 6,228 )
4日目
6,642
( 7,306 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ヘアラインと鏡面のコンビの加工で、デザイン性アップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS(SUS316)製 ハンドル用丸座_ZL-2301
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JS
SUS(SUS316)製 ハンドル_XL-JSR
SUS(SUS316)製 ハンドル_H-42-F14
SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26900
SUS(SUS316相当品)製 埋込ハンドル_26901
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,662-2,835 -2,397 -9455,5977,020
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目
本体種類関連部品標準形標準形標準形特殊形特殊形
取付方法めねじめねじめねじめねじ丸穴丸穴
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細材質SUS316SUS316SUS316SUS316--
本体 仕上Zwei L仕上鏡面研磨及びサテン仕上鏡面研磨及びサテン仕上鏡面仕上鏡面仕上鏡面仕上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト