17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

中継ハーネス CH型

通常単価(税別)
3244,024
税込単価
3564,426
通常出荷日:4日目

分岐ハーネスからLEDライトまでの距離を延長可能な中継ハーネス。【特長】・LEDライトの専用中継ハーネ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

中継ハーネス CH型の仕様

3X-LED-CABLE-HERAの外観

3X-LED-CABLE-HERAの外観

  • HERAコネクター付き3本分岐ハーネス
  • 付属品:ショートハーネス2ヶ
9X-LED-CABLE-HERAの外観

9X-LED-CABLE-HERAの外観

  • HERAコネクター付き9本分岐ハーネス
  • 付属品:ショートハーネス8ヶ
CH-A-2I-100-HERAの外観

CH-A-2I-100-HERAの外観

  • HERAコネクター付き延長ハーネス
CH-F-2I-01-HERAの外観

CH-F-2I-01-HERAの外観

  • HERAコネクター付きショートハーネス(単品)

寸法図

 

(単位:mm)

 

3X-LED-CABLE-HERAの寸法図(ショートハーネス2ヶ)

3X-LED-CABLE-HERAの寸法図(ショートハーネス2ヶ)

 

(単位:mm)

 

9X-LED-CABLE-HERAの寸法図(ショートハーネス8ヶ)

9X-LED-CABLE-HERAの寸法図(ショートハーネス8ヶ)

 

(単位:mm)

 

CH-A-2I-100-HERAの寸法図

CH-A-2I-100-HERAの寸法図

 

(単位:mm)

 

CH-F-2I-01-HERAの寸法図

CH-F-2I-01-HERAの寸法図

延長ハーネスを使用する場合

 

(単位:mm)

 

延長ハーネスの使用例

延長ハーネスの使用例

※画像はイメージです。直流電源装置は付属しておりません。

注意・禁止事項

  • ※ 延長可能な距離は使用するLEDライトや電源装置により変わります。詳細は当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ 掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

品名

仕様

コード長さ

(mm)

注文コード

最小発注数量
Heraコネクター付3本分岐ハーネス
ショートハーネス(付属品)2
180
220-020-730
1個
Heraコネクター付9本分岐ハーネス
ショートハーネス(付属品)8
250
220-022-863
1個
Heraコネクター付延長ハーネス
-
-
220-500-313
1個
Heraコネクター付ショートハーネス
-
-
220-500-314
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
4日目
4,024
( 4,426 )
4日目
540
( 594 )
4日目
324
( 356 )
4日目

詳細情報

基本情報

分岐ハーネスからLEDライトまでの距離を延長可能な中継ハーネス。
【特長】
・LEDライトの専用中継ハーネス。
・3X-LED-CABLE-HERA:分岐用(3本分岐)。
・9X-LED-CABLE-HERA:分岐用(9本分岐)。
・CH-A-2I-100-HERA:延長用。
・CH-F-2I-01-HERA:ショートハーネス(分岐用の使用しないコネクターに取り付け必要)。
【用途】
・直流電源装置 CCPS12-350と組み合わせて使用。

商品担当おすすめ

  • LEDスリムライト SL-RS2-100型 画像

    スガツネ工業

    LEDスリムライト SL-RS2-100型

    丸形面付タイプのLEDスリムライトです。厚さ約9.5mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。

  • LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型 画像

    スガツネ工業

    LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型

    SL-RU-100型の高照度タイプです。高演色LED(電球色Ra90、昼白色Ra85)を搭載した小型照明器具です。ダウンライトとして最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継ハーネス CH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継ハーネス CH型
LEDスポット照明 耐油小型
LEDスリムライト 丸型埋込タイプ SL-RU2-100型
防水型LEDライト NLMシリーズ
LEDタフライト SL-TGH型
フラット型防水LEDライト NLWシリーズ
メーカースガツネ工業ミスミスガツネ工業日機スガツネ工業日機
通常価格324-7,688 -11,050 -15,000 -20,250 -32,500 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜1日目5日目
形状関連部品スポットタイプリングタイプバータイプバータイプバータイプ
IP(防塵防水)IP無IP67FIP無IP67IP67FIP67

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト