メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コントロールユニット TR-SL-2S

型番:

TR-SL-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TR-SL-2Sの仕様・寸法情報

種類
電源ユニット
仕様
スリムリフト用
サイズ
W334*H110*D62
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TR-SL-2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,492
( 139,141 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業テーブル、治具製作に最適。仕様 スリムリフト用サイズ W334*H110*D62

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントロールユニット TR-SL-2Sの型番TR-SL-2Sのページです。 型番TR-SL-2Sに関する仕様情報を記載しております。
コントロールユニット TR-SL-2Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コントロールユニット TR-SL-2S
コントロールユニット QST0160486002
コントロールユニット スタンダードタイプ用 TR-2B
RK ROSE+KRIEGER コントロールユニット TR型 シンクロタイプ用
ベース スリムリフトSL型用 SL-BP
フットスイッチ HS-FS-2
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格126,492223,70653,899138,215 -68,44173,034
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類電源ユニット電源ユニット電源ユニットコントローラ付属部品コントローラ
仕様スリムリフト用マルチリフトシンクロタイプ用-アルファコローネAC-M-1型シンクロタイプ用ベースフットスイッチ
サイズW334*H110*D62W334*H110*D62W75*H107*D105.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動昇降装置・電源ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト