メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

電動昇降装置スリムリフトスリムタイプSLの寸法図
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | アウタープロファイル | アルミニウム合金 | シルバーアルマイト処理 |
| (2) | プラスチックストリップ | 塩化ビニル樹脂(PVC) | ブラック |
| 電源 | DC36V |
|---|---|
| 電力 | 140W(1本あたり) |
| 運転サイクル | 1.5%(1.5分間ON、8.5分間OFF) |
| 推力※ | 1,000N(1本あたり) |
| 最大上昇速度 | 32mm/秒 |
| 同調誤差 | 0~3mm |
| 使用周囲温度 | 5℃~40℃ |
| 最低高さ | 610mm |
| ストローク | 460mm |
| 直径 | 92mm |
※偏荷重を考慮してください。計算方法などをご確認ください。
| 品番 | 最低高さ | ストローク | 推力N | 電圧 | 電力 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-1-460-S | 610 | 460 | 1,000 | 36V | 140W |

動力部品を内蔵。

使用可能な取付方向。

施工イメージ図
作動範囲の上限および下限位置にリミットスイッチを内蔵しているため、上限位置になると上昇方向、下限位置になると下降方向にハンドセットの操作ボタンを押しても作動しないようになっています。
作動範囲の上限および下限位置より手前で止めて使用する場合(図は下限位置まで下降できない使用方法)は、ハンドセットの操作方法に委ねるのではなく、必ず使用上の上下限位置を物理的に越えないような施工にしてください。
スリムで作動音が小さい低騒音設計の電動昇降装置。
【特長】
・デザイン性の高い円柱タイプのスリムリフトは、テーブルの支柱に最適。
・強力な直流モーターを使用しています。
・使用時には、別売のコントロールユニット 、ハンドセットが必要。
・本製品は、1台使い、2台使いができる。
・2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となる。
・3台使い、4台使いもできますが、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。
【用途】
・作業テーブル、治具製作として最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンカーステー 標準タイプ
4.1通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
アンカーステー リブ付タイプ
4.7通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
アンカーステー 押し当てタイプ
4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
昇降ユニット 中荷重タイプ
4.5通常価格(税別):40,541円~

ミスミ
昇降ユニット 軽荷重タイプ
4.4通常価格(税別):9,129円~

倉敷化工
ハイウェッジ
5通常価格(税別):36,310円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】アンカーステー 標準タイプ
0
エスコ
レベリングブロック(500kg/1000kg/2500kg)
0通常価格(税別):8,050円~

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~