17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

五股樹脂ベース BJ610

  • 種類
    関連部品
  • 材質
    樹脂
  • 材料
    ガラス繊維入り強化ポリアミド
  • ダークグレー

型番:

BJ610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

五股樹脂ベース BJ610の仕様

(単位:mm)

五股樹脂ベース BJ610の外観

五股樹脂ベース BJ610の外観 ※写真はキャスター(別売)取付例です。

五股樹脂ベース BJ610の寸法図

五股樹脂ベース BJ610の寸法図

五股樹脂ベース BJ610の使用例

五股樹脂ベース BJ610の使用例

スペーサー取付図

スペーサー取付図

品番材料
BJ610ガラス繊維入り強化ポリアミドダークグレー

使用上のご注意

  • スペーサーを使用する場合のみ、取付金具とねじで支柱底面に固定します。
  • ねじは付属しておりません。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

BJ610の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
材料
ガラス繊維入り強化ポリアミド
ダークグレー
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BJ610
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,150
( 7,865 )
4日目

詳細情報

基本情報

高品質のガラス繊維入り強化ポリアミド製です。
【特長】
・耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたベースです。
・支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。
・スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
【用途】
・医療機器、OA機器、家電機器などに適用。

商品担当おすすめ

  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS 画像

    スガツネ工業

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    すべり特性の良いミニガイドキャリッジです。グリスの塗布が不要、ミニガイドレールMRS20型専用です。

  • ミニガイドレール MRS型 画像

    スガツネ工業

    ミニガイドレール MRS型

    コンパクトかつ振動に強いミニガイドレールです。ミニガイドキャリッジとあわせて利用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

五股樹脂ベース BJ610の型番BJ610のページです。 型番BJ610に関する仕様情報を記載しております。
五股樹脂ベース BJ610のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
五股樹脂ベース BJ610
五股アルミベース HS-550型
打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用
打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用
ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型
パンフレットホルダー 50-921・56-8511-MB
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,15014,69621,60021,60013,950 -14,580 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目5日目3日目
種類関連部品関連部品締結部品締結部品ガラス・パネル固定部品関連部品
材質樹脂アルミ樹脂樹脂ステンレスアルミ
材料ガラス繊維入り強化ポリアミドアルミニウム合金ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタールアルミニウム合金
ダークグレーホワイトホワイトホワイトスペーサー色:ブラックブラック

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト