17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

トレーユニット TU-380

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

TU-380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トレーユニット(TU-380)の仕様と寸法

トレーユニット TU-380:関連画像

参考図(TU-380)

トレーユニット TU-380:関連画像

使用イメージ

トレーユニット TU-380:関連画像

寸法図

No. 部品名 材料 数量
1 トレー ABS樹脂 ブラック 1ヶ
2 レール ABS樹脂 ブラック 2ヶ
3 ストッパー ポリアセタール(POM) ナチュラル 2ヶ
4 ストッパー軸 ブラック 2ヶ
5 ペントレー ハイインパクトスチロール ブラック 1ヶ
6 仕切板 ハイインパクトスチロール ブラック 2ヶ
 
トレーユニット TU-380:関連画像

取付方法

重量:0.845kg
付属品:十字穴付バインドタッピンねじ4×16

TU-380の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
樹脂
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TU-380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,035
( 6,639 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに、後付けできるトレーユニットです。
【特長】
・ペントレー付きでA4判の書類がピッタリ入るサイズです。
【用途】
・オフィス机などに使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • LAMP デスクトップマルチタップ DML型・DMS型 画像

    スガツネ工業

    LAMP デスクトップマルチタップ DML型・DMS型

    屋内用の配線マルチタップ。別売品のLANコネクタ、USBコネクタを取り付けできる。ほこりよけのカバー付きで、カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔にならない。DML型(横長タイプ)とDMS型(正方形タイプ)の2種類のデザインから選択。

  • システムレッグ SY060型 画像

    スガツネ工業

    システムレッグ SY060型

    作業テーブル、治具製作に最適。

  • 引出しトレー KS-01 画像

    スガツネ工業

    引出しトレー KS-01

    収納に最適。資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちな、OAデスクに後付けできるトレー。全開、全閉時に簡易的な保持機能付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレーユニット TU-380の型番TU-380のページです。 型番TU-380に関する仕様情報を記載しております。
トレーユニット TU-380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレーユニット TU-380
ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付
打込みブッシュ SC-110-W φ5穴用
打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用
五股アルミベース HS-550型
小物棚 802-03-100型 サポートハンドル付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,0351,44821,60021,60014,696116,730
通常出荷日在庫品1日目4日目3日目3日目4日目3日目
種類関連部品締結部品締結部品締結部品関連部品
材質樹脂亜鉛樹脂樹脂アルミアルミ
ブラックブラックホワイトホワイトホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト