17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付

通常単価(税別)
1,622
税込単価
1,784
通常出荷日:4日目

ワンタッチ取付可能なジョイント金具。【特長】・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。・...

詳細を確認
  • 種類
    締結部品
  • 材質
    亜鉛
  • 材料
    亜鉛合金
  • ブラック
  • 仕様
    適応板厚3.7~4.2
  • 適応板厚 (mm)
    3.7~4.2

型番:

294-9106.00-00040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕上/ 色
(1)本体亜鉛合金ブラック
(2)フック部焼結鋼-
ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付 仕様01

取付加工図

規格表

型 番適応総板厚t質量g
294-9106.00-000403.7~4.242

注意・禁止事項

  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。

294-9106.00-00040の仕様・寸法情報

種類
締結部品
材質
亜鉛
材料
亜鉛合金
ブラック
仕様
適応板厚3.7~4.2
適応板厚(mm)
3.7~4.2
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
294-9106.00-00040
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,622
( 1,784 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ取付可能なジョイント金具。
【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。
・溶接の必要がなく取付時間が大幅に削減できるため、コストダウンが図れる。
・隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できる。
【用途】
・パネルの結合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付の型番294-9106.00-00040のページです。 型番294-9106.00-00040に関する仕様情報を記載しております。
ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付
スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010 ワンタッチ取付
五股アルミベース HS-550型
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付
ZweiL ステンレス鋼製ポイントフィックス ZL-2801型
打込みブッシュ SC-108型 φ5穴用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,6222,38914,6961,16113,950 -21,600
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目3日目
種類締結部品締結部品関連部品ガラス・パネル固定部品ガラス・パネル固定部品締結部品
材質亜鉛亜鉛アルミ亜鉛ステンレス樹脂
材料亜鉛合金亜鉛合金アルミニウム合金亜鉛合金カバー:ステンレス鋼(SUS316)/スペーサー:ポリアセタールポリアミド(PA)
ブラックブラックホワイト-スペーサー色:ブラックホワイト
仕様適応板厚3.7~4.2適応板厚0.7~1.2適合パイプ径:φ38.1スナップイン仕様--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング