17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ

通常単価(税別)
7381,098
税込単価
8121,208
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

1本溝アルミフレーム同士を簡単に取り付けるためのジョイントシステムです。【特長】・付けたい位置に直接取...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 導電タイプは完全に導電を保証する製品ではありません。また、ジョイント金具を再使用すると導電性能が落ちる場合があります。組立後、導電確認を必ず行ってください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

寸法図

  • ※ PJ-80HA、PJ-100HAは両側にねじ穴が付いている。

製品仕様

構成部品

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

インナージョイント:1ヶ

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

取付ねじ:1ヶ

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

ジョイントカバー:1ヶ

No.部品名材料仕上
(1)ジョイントカバーアルミニウム合金(ADC)焼付塗装/シルバー
(2)インナージョイント有色クロメート処理(三価)
(3)六角穴付皿ボルトニッケルめっき

規格表

スタンダードタイプ

品番d溝幅ABCDEFG(3)サイズ推奨締め付けトルク
N・m
推奨締め付けトルク
kgf・cm
破壊荷重
N
破壊荷重
kgf
PJ-60Aなし6mm用5522101~339116M6×16661.228429
PJ-60ATM4
PJ-80Aなし8mm用261.5~4.5138M8×161313339240
PJ-80ATM4
PJ-80HAM55725121.5~4.74015M6×18661.2
PJ-100HA10mm用7132.54.5~75010M8×251313383385

導電タイプ

型番d溝幅ABCDEFG(3)サイズ推奨締め付けトルク
N・m
推奨締め付けトルク
kgf・cm
破壊荷重
N
破壊荷重
kgf
PJ-60AEなし6mm用5522101~339116M6×16661.228429
PJ-60ATEM4
PJ-80AEなし8mm用261.5~4.5138M8×161313339240
PJ-80ATEM4

使用例

適用フレーム参考寸法

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

溝幅6mm用

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

溝幅8mm用

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

溝幅10mm用

取付順序

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

1. 図のような状態でインナージョイントをアルミフレーム枠の溝にはめ込む。

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

2. ジョイントカバーをインナージョイントにかぶせる。

ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ:関連画像

3. 付属の取付ねじで締め付ける。

注意・禁止事項

  • 結合するフレームは同じ寸法、形状のものを使用してください。
  • 適用フレーム寸法は参考です。現品にてご確認ください。
  • 推奨締め付けトルクは取付条件により異なります。ご使用の際、試験を行いトルク値を決めてください。

 

型番リスト

表示件数

仕様

トラスココード

溝幅

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
タップ穴なし
331-8745
6mm用
スタンダードタイプ
10
1個
タップ穴なし
-
6mm用
導電タイプ
-
1個
タップ穴M4付・片面
331-8753
6mm用
スタンダードタイプ
10
1個
タップ穴M4付・片面
-
6mm用
導電タイプ
-
1個
タップ穴なし
331-8788
8mm用
スタンダードタイプ
10
1個
タップ穴なし
-
8mm用
導電タイプ
-
1個
タップ穴M4付・片面
331-8796
8mm用
スタンダードタイプ
10
1個
タップ穴M4付・片面
-
8mm用
導電タイプ
-
1個
タップ穴M5付・両面
-
8mm用
スタンダードタイプ
10
1個
タップ穴M5付・両面
-
10mm用
スタンダードタイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,004
( 1,104 )
4日目
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,029
( 1,132 )
4日目
807
( 888 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,022
( 1,124 )
4日目
986
( 1,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,098
( 1,208 )
4日目
869
( 956 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1本溝アルミフレーム同士を簡単に取り付けるためのジョイントシステムです。
【特長】
・付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です
・ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできます
・独自の取付システムで、作業時間を短縮できます
・部品はわずか3点です
・PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)
・すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます
【用途】
・各種アルミフレームに使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 導電タイプは完全に導電を保証する製品ではありません。また、ジョイント金具を再使用すると導電性能が落ちる場合があります。組立後、導電確認を必ず行ってください。

商品担当おすすめ

  • LAMP デスクトップマルチタップ DML型・DMS型 画像

    スガツネ工業

    LAMP デスクトップマルチタップ DML型・DMS型

    屋内用の配線マルチタップ。別売品のLANコネクタ、USBコネクタを取り付けできる。ほこりよけのカバー付きで、カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔にならない。DML型(横長タイプ)とDMS型(正方形タイプ)の2種類のデザインから選択できる。

  • システムレッグ SY060型 画像

    スガツネ工業

    システムレッグ SY060型

    作業テーブル、治具製作に最適。

  • 引出しトレー KS-01 画像

    スガツネ工業

    引出しトレー KS-01

    収納に最適。資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちな、OAデスクに後付けできるトレーです。全開、全閉時に簡易的な保持機能付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ジョイントシステム PJ型 ワンタッチジョイント 後付けタイプ
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm) 30・50・60角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
M4シリーズ クランプブラケット CBR-20-4
メーカースガツネ工業ミスミミスミミスミミスミエヌアイシ・オートテック
通常価格738----460618
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

後入れ簡単ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング