メカニカル部品技術窓口
高剛性タイプの電動昇降装置。【特長】・剛性の高い3本のアルミニウム合金製角パイプで構成。・垂直荷重もし...
詳細を確認
外観

寸法図
| 電圧 | DC24V |
|---|---|
| 電力 | 120W |
| 運転サイクル | 20%(2分間ON、8分間OFF) |
| 推力※ | 1,000N |
| 最大上昇速度 | 18mm/秒 |
| 同調誤差 | 2~4mm |
| 使用周囲温度 | -20℃~+60℃ |
防塵・防水機能はありません。
※ 偏荷重を考慮してください。

使用可能な取付方向
| 品番 | 最低高さ | ストローク | 推力N | 電圧 | 電力 | 最大上昇速度mm/秒 | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-M-1-200 | 320 | 200 | 1,000 | DC24V | 120W | 18 | 6.5 |
| AC-M-1-300 | 420 | 300 | 8.0 | ||||
| AC-M-1-400 | 520 | 400 | 9.5 | ||||
| AC-M-1-500 | 620 | 500 | 11.0 | ||||
| AC-M-1-600 | 720 | 600 | 12.5 | ||||
| AC-M-1-700 | 820 | 700 | 14.0 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
355,034円 ( 390,537円 ) | 4日目 |
370,879円 ( 407,967円 ) | 4日目 |
393,415円 ( 432,757円 ) | 4日目 |
416,407円 ( 458,048円 ) | 4日目 |
434,680円 ( 478,148円 ) | 4日目 |
466,001円 ( 512,601円 ) | 51日目 |
高剛性タイプの電動昇降装置。
【特長】
・剛性の高い3本のアルミニウム合金製角パイプで構成。
・垂直荷重もしくは不均等荷重に対して非常に強い構造。
・伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計。
・表面に突起がなく滑らかで、日常の手入れが簡単に行える。
【用途】
・机、パソコンデスク、演台など。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アンカーステー 標準タイプ
4.1通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
アンカーステー リブ付タイプ
4.7通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
昇降ユニット 軽荷重タイプ
4.4通常価格(税別):9,129円~

ミスミ
アンカーステー 押し当てタイプ
4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
昇降ユニット 中荷重タイプ
4.5通常価格(税別):40,541円~

ミスミ
レベリングマウント
0通常価格(税別):41,787円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】アンカーステー 標準タイプ
0
ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~