17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ワンタッチボックスロック BL-70Y型 BL-70Y-D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワンタッチボックスロック BL-70Y型

販売終了

型番

BL-70Y-D

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

蓋を閉めるだけの簡単ロックの補助錠です。
【特長】
・蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。
・鍵により施錠ができ安心です。
・鍵違い数は5通りです。
・プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。
・付属品:十字穴付バインド小ねじM4×12(ステンレス鋼)、ばね座金呼び4(ステンレス鋼)です。
【用途】
・車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなどに適用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
補助錠
用途
小型ボックス
本体材料
亜鉛合金(ZDC)
本体仕上
塗装
別番/同番
同番
色(mm)
シルバー
発注コード
584-1097
注文コード
150-001-077
質量(g)
220
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト