メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミニナックルロック NAL-S型

型番:

NAL-S-2-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NAL-S-2-Dの仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ナックルロック
解錠時
キー抜ける
本体材料
亜鉛合金
本体仕上
クロームめっき
別番/同番
同番
カム材料
カム 仕上/色
クロームめっき
キーの抜き差し
2ヵ所
発注コード
481-1305
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

NAL-Sの寸法図

寸法図

NAL-Sの寸法図

寸法図

1ヶ所(A)抜き差し NAL-S-1型の寸法図

1ヶ所(A)抜き差し
NAL-S-1型の寸法図

2ヶ所(A、B)抜き差し NAL-S-2型の寸法図

2ヶ所(A、B)抜き差し
NAL-S-2型の寸法図

NAL-Sの寸法図

寸法図

製品仕様

NAL-S-2-Dの外観

NAL-S-2-Dの外観

No.部品名材料仕上
(1)本体亜鉛合金クロムめっき
(2)六角ナット光沢クロメート処理(三価)
(3)ロックプレートクロムめっき
(4)ロックプレート取付ねじ光沢クロメート処理(三価)
(5)キークロムめっき

規格表

型番キーの抜き差し別番/同番適応板厚質量g
NAL-S-1-D1ヶ所同番2以下25
NAL-S-2-D2ヶ所同番

使用例

NAL-S-2-Dの取り付け加工図

NAL-S-2-Dの取り付け加工図

型番リスト

表示件数
型番
NAL-S-2-D
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,554
( 1,709 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型なので省スペース化に最適なナックルロックです。
【特長】
・キーの抜き差しが1ヶ所のNAL-S-1型と、2ヶ所のNAL-S-2型があります。
・NAL-S-1型は施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。
・ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます(納入時は右回転になっています)。
・キーは同番1種類です。
・鍵違い数は25通りです。
【用途】
・自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニナックルロック NAL-S型の型番NAL-S-2-Dのページです。 型番NAL-S-2-Dに関する仕様情報を記載しております。
ミニナックルロック NAL-S型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ショーケースに使用
4
満足度:4.0
金属のショーケースに使用しており、取っ手がつけられないので選択肢が少なく、できるだけ小さいもので探しました。他の商品と比...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニナックルロック NAL-S型
ミニシリンダー錠 910MS型
ミリオンロック シリンダープッシュ錠 2300M型
アルミフレーム両開き扉用シリンダー錠 C411型・MC411型
面付シリンダー錠 2550型
シリンダープッシュ錠 2400M型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,5543,1627,233 -1,0673,916 -5,826 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ナックルロックディンブル錠ディンブル錠ノーマルキーノーマルキーディンブル錠
解錠時キー抜けるキー抜けないキー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜ける
本体材料亜鉛合金快削黄銅黄銅亜鉛合金亜鉛合金(ZDC)黄銅
本体仕上クロームめっきクロムめっきクロムめっきマットクロムめっき有色クロメート処理(三価)クロムめっき

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト