メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付

通常単価(税別)
2,332
税込単価
2,565
通常出荷日:4日目

デュアルローラー用の受座。【特長】・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。【用途】・デ...

詳細を確認

型番:

408-9101.00-00025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

408-9101.00-00025の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
亜鉛
本体材料
亜鉛合金
本体仕上
光沢クロメート処理
仕様
スナップイン仕様
適応板厚(min)(mm)
2.2
適応板厚(max)(mm)
2.7
フック部材料
焼結鋼
品名
本体
注文コード
140-025-381
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付 外形図

製品仕様

・適応板厚2.2~2.7mm

デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付 取付加工図

取付加工図

No.部品名材料仕上
(1)本体亜鉛合金光沢クロメート処理
(2)フック部焼結鋼-

型番リスト

表示件数
型番
408-9101.00-00025
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,332
( 2,565 )
4日目

詳細情報

基本情報

デュアルローラー用の受座。
【特長】
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要。
【用途】
・デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用。
・デュアルローラーの個数分必要。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付の型番408-9101.00-00025のページです。 型番408-9101.00-00025に関する仕様情報を記載しております。
デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付
DIRAK ロッドラッチ 208-9021 ミニタイプ用 ラウンドロッド取付タイプ
DIRAK ロッドラッチ 208-9022 ミニタイプ用 フラットロッド取付タイプ
ワンタッチラウンドロッド用アダプター
DIRAK スイングハンドル プロファイルシリンダータイプ コンプレッションロッドラッチ用
DIRAK DST 受座 408-910型 デュアルローラー用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,3322,6062,5917989,7123,434
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
材質亜鉛亜鉛亜鉛樹脂亜鉛亜鉛
本体材料亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ポリアミド(PA)亜鉛合金亜鉛合金
本体仕上光沢クロメート処理素地素地-塗装-
仕様スナップイン仕様--ワンタッチ取付--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト