メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチラウンドロッド用アダプター

通常単価(税別)
864
税込単価
950
通常出荷日:4日目

確実に扉を密閉するワンタッチ取付のアダプター。【特長】・ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉。・別...

詳細を確認

型番:

200-9621
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200-9621の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
樹脂
本体材料
ポリアミド(PA)
仕様
ワンタッチ取付
高さ(mm)
41
ブラック
品名
ラウンドロッド用アダプター
注文コード
140-025-378
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ワンタッチラウンドロッド用アダプター 外形図

製品仕様

  • 主材料:ポリアミド(PA)
  • 仕上/色:ブラック

注意・禁止事項

  • ロッドラッチやカムなどに対し側面の矢印の方向に押し込んでください。
  • 一度取り付けたロッドラッチやカム、ロッドなどは抜けない構造になっており、再利用はできません。

型番リスト

表示件数
型番
200-9621
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
4日目

詳細情報

基本情報

確実に扉を密閉するワンタッチ取付のアダプター。
【特長】
・ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉。
・別売のローラー付ラウンドロッド201-90型に対応するアダプター。
・工具不要のワンタッチ取付仕様。
【用途】
・筐体の密閉対策に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチラウンドロッド用アダプターの型番200-9621のページです。 型番200-9621に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチラウンドロッド用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチラウンドロッド用アダプター
デュアルローラー用受座 408-9101型 ワンタッチ取付
DIRAK ラウンドロッド用ガイド 200-3625-51-00000
DIRAK フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-24型
DIRAK 調整式ロッド用ガイド 200-9633
DIRAK DST 受座 408-910型 デュアルローラー用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8642,459561399-3,330 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目お見積り3日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂亜鉛樹脂樹脂樹脂亜鉛
本体材料ポリアミド(PA)亜鉛合金ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)ポリアミド(PA)亜鉛合金
仕様ワンタッチ取付スナップイン仕様----
高さ(mm)41-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト