メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タッチセンサーバー TSB-3CLM

型番:

TSB-3CLM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSB-3CLMの仕様・寸法情報

種類
センサ・スイッチ
定格電圧(V)
DC12/24
材料
アルミ合金/ポリアミド
RoHS?
10

商品情報

タッチセンサーバー TSB-3CLMの仕様

外観

外観

寸法図

寸法図

品番電流電圧出力接点容量使用温度範囲材料仕上/色質量g
TSB-3CLM40mA(待機時)
25mA(作動時)
DC12V/24V無電圧a無電圧b
24V2A
0~43℃アルミニウム合金/ポリアミド(PA)シルバーアルマイト処理/ブラック2,800

型番リスト

表示件数
型番
TSB-3CLM
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,307
( 91,638 )
4日目

詳細情報

基本情報

素肌が触れることで作動するドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。
【特長】
・バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。
・ただし全長240mmは確保してください。
・触れている間だけ作動します。
・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
【用途】
・マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できる。
・室内用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチセンサーバー TSB-3CLMの型番TSB-3CLMのページです。 型番TSB-3CLMに関する仕様情報を記載しております。
タッチセンサーバー TSB-3CLMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチセンサーバー TSB-3CLM
マグナロック IFコントローラー MG-IF1000
タッチスイッチ SP-1
赤外線センサー XMS
取付ブラケット CWB-32CLM
小型電磁スナッチロックLE-54
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格83,30756,89944,75363,59710,4994,696
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類センサ・スイッチ制御コントローラセンサ・スイッチセンサ・スイッチ接続金具電気錠
定格電圧(V)DC12/24AC100DC12/24DC12/24-DC24
材料アルミ合金/ポリアミドABS樹脂アルミ合金/ポリアミドプラスチックアルミ合金-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト