メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

極薄小型フラッシュラッチ P10-55H

通常単価(税別)
749
税込単価
824
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パネル面に直付けできる超薄小型フラッシュラッチハンドルです。【特長】・薄型で邪魔にならず、パネル面に直...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

P10-55H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P10-55Hの仕様・寸法情報

種類
リングラッチ・パチン錠
材質
[真鍮] 黄銅
なし
長さ(mm)
55
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

極薄小型フラッシュラッチ P10-55H 外形図

製品仕様

  • 質量:40g
No.部品名材料仕上
(1)本体黄銅ニッケルめっき
(2)レバー

取付加工図

極薄小型フラッシュラッチ P10-55H 製品仕様関連画像

型番リスト

表示件数
型番
P10-55H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネル面に直付けできる超薄小型フラッシュラッチハンドルです。
【特長】
・薄型で邪魔にならず、パネル面に直付けできます。
・レバーを起こすとラッチボルトが引っ込み、扉が開けられます。
・レバーは起こした状態で保持できます。
・レバーを倒すとラッチボルトが出ます。
・レバーは少し倒すだけで、パチンと最後まで倒れます。
【用途】
・小型なので省スペース化に最適。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極薄小型フラッシュラッチ P10-55Hの型番P10-55Hのページです。 型番P10-55Hに関する仕様情報を記載しております。
極薄小型フラッシュラッチ P10-55Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄小型フラッシュラッチ P10-55H
フラッシュラッチ LC-48型
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A
LAMP フラッシュパネルラッチ LJ-61型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7491,4002,0723,7863,8971,297 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類リングラッチ・パチン錠平面ラッチ角落し角落し平面ラッチ平面ラッチ
材質黄銅ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼ステンレス鋼アルミニウムポリカーボネート
なしなしなしなしなしなし
長さ(mm)554865756561.5

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト