メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A

型番:

LC-65A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC-65Aの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
アルミニウム
なし
長さ(mm)
65

商品情報

外形図

アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A 外形図

製品仕様

・推奨適応板厚:2~3.2mm
・質量:108g

アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A 取付加工図

取付加工図

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体アルミニウム合金焼付塗装/シルバーマット調
(2)ラッチボルトポリアセタール
(POM)
ナチュラルホワイト
(3)ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨
(4)固定金具ステンレス鋼
(SUS304)
バレル研磨

使用例

アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A 使用例1
アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A 取付方法

取付方法

注意・禁止事項

  •  製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
LC-65A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,897
( 4,287 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ合金製のラッチハンドル。
【特長】
・レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開く。
・扉の表面から取付ねじが見えない構造。
・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付ける。
・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かる。
【用途】
・扉の取っ手として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製ラッチハンドル LC-65Aの型番LC-65Aのページです。 型番LC-65Aに関する仕様情報を記載しております。
アルミ合金製ラッチハンドル LC-65Aのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
扉の開閉レバーで使用
3
満足度:3.0
表面に突起がないので選定しました。引っ掛かりはよいのですが、スライドがしにくいところがあります。グリスを塗って対処してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製ラッチハンドル LC-65A
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
フラッシュラッチ LC-48型
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
極薄小型フラッシュラッチ P10-55H
スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,8972,0721,4003,786749348
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ角落し平面ラッチ角落しリングラッチ・パチン錠平面ラッチ
材質アルミニウムステンレス鋼ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼黄銅ポリアミド(PA)
なしなしなしなしなしなし
長さ(mm)656548755548

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト