17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

樹脂製ファスナー WB-900984 WB-900984

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

樹脂製ファスナー WB-900984

販売終了

型番

WB-900984

2024年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
【特長】
・ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。
【用途】
・デザイン性を求める装置に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
樹脂・その他
南京錠用穴
あり
材料
ガラス繊維強化/ポリアミド(PA)
幅(mm)
25
高さ(mm)
26

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト