メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC

型番:

TF703LC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TF703LCの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
調整機能
あり
セーフティーロック
あり
南京錠用穴
あり
引張荷重(N)
3333
仕上
光沢クロメート処理
材料
RoHS?
10
-
-

商品情報

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LCの詳細

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC:関連画像

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC イメージ

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC:関連画像

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC セーフティーロック解除方法

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LCの寸法

 

(単位:mm)

 

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC:関連画像

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC 寸法図

品番 材料 仕上 許容荷重N 許容荷重kgf 質量g
TF703LC 光沢クロメート処理 3333 340 227

この商品の推奨ねじ

  • 皿小ねじM5

型番リスト

表示件数
型番
TF703LC
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,225
( 3,548 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

不意の解除を防ぐセーフティーロック付きです。
【特長】
・強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
・ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後も掛代の調節が簡単にできます。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LCの型番TF703LCのページです。 型番TF703LCに関する仕様情報を記載しております。
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203
LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし
六角レンチ締付けファスナー C-174-B
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格3,22533,3423,80111,583 -1,597 -1,974
通常出荷日在庫品1日目3日目4日目4日目在庫品1日目5日目
種類平行型平行型平行型平行型コーナー型平行型
材質スチールスチールステンレススチールステンレススチール
調整機能ありありありあり-あり
セーフティーロックありありあり-ありあり
南京錠用穴ありありありありあり-

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト