17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR 外形図

TF503C-CR

製品仕様

ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR 外観図
  • 推奨ねじ:皿小ねじM5

規格表

型 番錠前用アイ材 料仕 上許容荷重N許容荷重kgf質量g
TF503C-CRアイ付クロムめっき3266333220
TF504C-CRアイなし210

型番リスト

表示件数

南京錠用穴

仕様

最小発注数量
あり
錠前用アイ付
1個
-
錠前用アイなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,829
( 9,712 )
4日目
11,967
( 13,164 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレームは強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐える。
【特長】
・ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後も掛代の調節が簡単。
・錠前取り付け用のアイ付とアイなしを用意。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファスナー 掛代調節機能付 TF503C-CR・TF504C-CR
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
PROTEX ステンレス鋼製ファスナー 掛代調節機構付 50-1546SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 掛代調節機能付 71-2553SS/70-2553SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 71-2573SS・70-2573SS 掛代調節機能付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,829-3,22533,3428,41717,744 -15,980 -
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目4日目4日目4日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールステンレスステンレスステンレス
調整機能ありありありありありあり
引張荷重(N)326633331066625513721891
仕上クロームめっき光沢クロメート処理光沢クロメート処理バレル研磨バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト