メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヒネリファスナー_P1051SCR

型番:

P1051SCR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

P1051SCRの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
あり
仕上
クロームめっき
材料
-
-

商品情報

外形図

ヒネリファスナー_P1051SCR 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)ベース鋼(SPCC)クロムめっき
(2)本体
(3)ヒネリ
(4)キーニッケルめっき
ヒネリファスナー_P1051SCR 仕様01

取付加工例

規格表

型 番別番/同番質量g
P1051SCR同番290

注意・禁止事項

  • 本製品には鍵違いがありません。

型番リスト

表示件数
型番
P1051SCR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,103
( 5,613 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適です。スチール製でクロームめっきの平行型です。材料 鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒネリファスナー_P1051SCRの型番P1051SCRのページです。 型番P1051SCRに関する仕様情報を記載しております。
ヒネリファスナー_P1051SCRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒネリファスナー_P1051SCR
ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR
ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR
ファスナー P11
セミファスナー P91
フック_TF42C
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,1033,1973,1334157854,217
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目4日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型受座フック
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ありあり----
仕上クロームめっきクロームめっきクロームめっきニッケルめっき光沢クロメート処理光沢クロメート処理
材料ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト