メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セミファスナー P91

型番:

P91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P91の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
スチール
仕上
光沢クロメート処理
材料
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

セミファスナー P91 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体鋼(SPCC)光沢クロメート処理(三価)
(2)受金具

規格表

型 番許容荷重N 許容荷重kgf 質量g 
P91 300 31 79

型番リスト

表示件数
型番
P91
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用的なセミファスナー。
【特長】
・光沢クロメート処理。
【用途】
・小型の計測機器、制御盤、分電盤など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミファスナー P91の型番P91のページです。 型番P91に関する仕様情報を記載しております。
セミファスナー P91のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ仮設階段のパーツ
4
満足度:4.0
安くて使いやすいです。 屋外でながい間使用すると錆が付きますが、 簡単に保守交換できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セミファスナー P91
ファスナー P11
ヒネリファスナー_P1051SCR
ヒネリファスナー(ばね付)_P1040SCR
ヒネリファスナー(ばね付)_P102HSCR
ステンレス鋼製ファスナー STF40
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7854155,1033,1973,1331,563
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
仕上光沢クロメート処理ニッケルめっきクロームめっきクロームめっきクロームめっきバレル研磨
材料ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト