メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。【特長】・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最...

詳細を確認
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

型番:

SCC-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCC-40の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
引張荷重(N)
250
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40 外形図1

※締代0mmの場合です。

製品仕様

締代mm引付力N引付力kgf
155.55.7
2686.9
380.58.2

※引付力は目安です。

No.部品名材 料仕 上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(2)受座

規格表

型 番許容荷重N許容荷重kgf
SCC-4025025

型番リスト

表示件数
型番
SCC-40
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。
【特長】
・ばね付きで、防塵・防滴を必要とする扉・カバーに最適です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40の型番SCC-40のページです。 型番SCC-40に関する仕様情報を記載しております。
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木型の木枠を止めるために使用
4
満足度:4.0
ミスミのサイトで見つけて合いそうなので購入しました。大きさ的にも使いやすいと思います。時々破損がありますが、あまり気にす...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-30
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-60
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
キャッチクリップ SCCA-40
キャッチクリップ SCCA-60
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7987311,318578598858
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)250200600100200330
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨光沢クロメート処理光沢クロメート処理

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト