メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ

型番:

18-1345SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

18-1345SSの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
引張荷重(N)
215
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS?
10
-
-

商品情報

ステンレス鋼製で耐食性に優れるスプリングテンションタイプ

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

品番材料仕上許容荷重
N
許容荷重
kgf
質量
g
18-1345SSステンレス鋼(SUS304)バレル研磨2152223

型番リスト

表示件数
型番
18-1345SS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,267
( 2,494 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS製ファスナー スプリングテンション型です。
【特長】
・スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
・蓋などに直接引っ掛けて使用します。
・不意の解除を防ぐ、シーリングピンに適応しています。
・ステンレス鋼製で耐食性に優れます。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプの型番18-1345SSのページです。 型番18-1345SSに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ファスナー 18-1345SS スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 18-1204SS
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 27-633SS
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 55-548SS
ステンレス鋼製ファスナー 55-547SS スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製ファスナー スプリングテンションタイプ 71-2600SS・70-2600SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,2672,0062,3257,8087,32615,490 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)2152052052929235
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト