メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製ファスナー STF82L

型番:

STF82L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STF82Lの仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
スプリング
あり
セーフティーロック
あり
引張荷重(N)
784
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製ファスナー STF82L 外形図

製品仕様

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体Aステンレス鋼(SUS304)サテン仕上
(2)本体B
(3)ステンレス鋼(SUS303)-
(4)ばねステンレス鋼(SUS304)
(5)押ボタンニトリルゴム(NBR)ブラック
(6)取付座ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(7)受座サテン仕上

規格表

型 番許容荷重N許容荷重kgf質量g
STF82L78480111

使用例

ステンレス鋼製ファスナー STF82L 使用例1

筺体での取付例

ステンレス鋼製ファスナー STF82L 使用例2

操作方法
1.開ける時:押ボタンを押し込みながら、本体Bを引き起こす
2.閉める時:本体Bを押し下げるだけで、ラッチ機構によりロックする

型番リスト

表示件数
型番
STF82L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,589
( 3,948 )
4日目

詳細情報

基本情報

不用意に開かないストッパー付きのファスナー。
【特長】
・ステンレス鋼製で、耐食性、耐薬品性に優れる。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー STF82Lの型番STF82Lのページです。 型番STF82Lに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ファスナー STF82Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ファスナー STF82L
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
角型キャッチ C-77
ステンレス鋼製ファスナー STF100
ステンレス鋼製ファスナー STF80
LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし
メーカースガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,5891,184690 -5,7513,7761,597 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型コーナー型
材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありあり-
セーフティーロックありありあり--あり
引張荷重(N)78450190784784330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト