メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製ファスナー STF40

型番:

STF40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STF40の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
引張荷重(N)
300
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS?
10

商品情報

SUS製ファスナー_STF40の詳細

SUS製ファスナー_STF40 イメージ

SUS製ファスナー_STF40 イメージ

SUS製ファスナー_STF40 使用例

SUS製ファスナー_STF40 使用例

SUS製ファスナー_STF40の寸法

(単位:mm)

SUS製ファスナー_STF40 寸法図

SUS製ファスナー_STF40 寸法図

型番部品名材料仕上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(2)取付座
(3)受座
品番標準取付時引付力N標準取付時引付力kgf許容荷重N許容荷重kgf質量g
STF4049530030.630

この商品の推奨ねじ

  • M3なべ小ねじ

型番リスト

表示件数
型番
STF40
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,563
( 1,719 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐食性、耐薬品性に優れるステンレス鋼製ファスナーです。
【特長】
・ステンレス鋼製です。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。
・産業用機器、車両用機器、レジャー用装備品に最適な小型ファスナー。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ファスナー STF40の型番STF40のページです。 型番STF40に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製ファスナー STF40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ファスナー STF40
ステンレス鋼製ファスナー STF100
ステンレス鋼製ファスナー STF80
ステンレス鋼製ファスナー STF82L
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-40
キャッチクリップ SCCA-40
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,5635,7513,7763,589798598
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
引張荷重(N)300784784784250200
仕上バレル研磨サテン仕上サテン仕上サテン仕上バレル研磨光沢クロメート処理
材料ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト