メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

型番:

PS34A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS34Aの仕様・寸法情報

種類
コーナー型
材質
ステンレス
南京錠用穴
あり
引張荷重(N)
147
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A 外形図1

※印付寸法は締代0mmの場合です。

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)本体ステンレス鋼(SUS304)バレル研磨
(2)フック
(3)受金具

規格表

型 番引張荷重※N引張荷重※kgf質量g
PS34A1471588

※締代0.5mmの場合

型番リスト

表示件数
型番
PS34A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,289
( 2,518 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉の閉時の保持に最適なSUS製コーナーファスナーです。
【特長】
・筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
・南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
・優れたステンレス鋼製で耐食性です。
【用途】
・防塵・防滴を必要とする扉・カバーなどに適用。
・締付けを要求される扉・カバーなどに適用。
・計測機器、通信機器BOX、工作機械などに適用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34Aの型番PS34Aのページです。 型番PS34Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A
LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし
ステンレス鋼製強力ファスナー 標準型 29-569SS
ステンレス鋼製超強力ファスナー 標準型 30-570SS
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,2891,597 -3,0884,5833,22533,342
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目54日目4日目在庫品1日目3日目
種類コーナー型コーナー型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールスチール
南京錠用穴ありありありありありあり
引張荷重(N)1473305391470333310666
仕上バレル研磨光沢バレル研磨バレル研磨バレル研磨光沢クロメート処理光沢クロメート処理
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト