17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 40-1292LBSS 掛代調節機能付 40-1292LBSS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス鋼製ウルトラファスナー 40-1292LBSS 掛代調節機能付

販売終了

型番

40-1292LBSS

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ねじ式の掛金を回転させることで、取り付け後でも掛代の調節が簡単にできるウルトラファスナー。
【特長】
・掛代調節機能付き。
・材料:ステンレス鋼(SUS304)。
・仕上:バレル研磨。
・許容荷重:9,800N/1,000kgf。
・質量:460g。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
調整機能
あり
引張荷重(N)
9800
仕上
バレル研磨
材料
ステンレス鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト