メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F

型番:

AS-252F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-252Fの仕様・寸法情報

種類
特殊型
材質
ステンレス
仕上
光沢バレル研磨
材料
ステンレス鋼

商品情報

外形図

ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F 外形図

製品仕様

型番材料仕上
AS-252Fステンレス鋼(SUS430)光沢バレル研磨

型番リスト

表示件数
型番
AS-252F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252Fの型番AS-252Fのページです。 型番AS-252Fに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製カムロックファスナー用ブラケット_AS-252F
ステンレス鋼製ファスナー STF40
ステンレス鋼製ファスナー STF100
ステンレス鋼製ファスナー STF80
ステンレス鋼製小型ファスナー PS35
ステンレス鋼製ファスナー STF82L
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4481,5635,7513,7764083,589
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類特殊型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上光沢バレル研磨バレル研磨サテン仕上サテン仕上光沢バレル研磨サテン仕上
材料ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト