メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355

型番:

5355
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5355の仕様・寸法情報

用途
関連部品
RoHS?
10

商品情報

外形図

レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355 外形図

製品仕様

  • 材料:鋼(SPCC)
  • 仕上:光沢クロメート処理(三価)
  • 質量:50g

取付説明図

レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355 製品仕様01

レール取付図

レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355 製品仕様02

レール取付寸法図(単位:mm)
取付幅はレール長さから最大60mmまで

注意・禁止事項

  • 1組のスライドに、ブラケットが前後2ヶずつ必要です。
  • ブラケットはスライドレールと別にご注文ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
5355
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
4日目

詳細情報

基本情報

光沢クロメート処理(三価)仕上げの引き出しレール。
【特長】
・ スライドレールC200、C300シリーズを側板に直接取り付けできない場合に使用。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355の型番5355のページです。 型番5355に関する仕様情報を記載しております。
レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール取付ブラケット C200・C300シリーズ専用 5355
レール取付ブラケット C305専用 5517
スライドレール 取り付け用ブラケット 5355 5517
スライドレール C2731
スライドレール C2735
スライドレール C305
メーカースガツネ工業スガツネ工業日本アキュライドスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格600603975 -2,116 -3,263 -6,716 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
用途関連部品関連部品関連部品直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト