メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライドレール 3504

型番:

3504-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3504-20の仕様・寸法情報

用途
直線引き出し用
スライド方式
2段引
レール材質
[スチール] 鋼
ストローク(範囲)(mm)
351~550
レール長さ(範囲)(mm)
351~550
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
201~400
高さ(mm)
9.5
幅(mm)
35.3
レール表面処理
光沢クロメート処理
ストローク(mm)
381
レール長さ(mm)
508
定格荷重(2本使用時)(N)
323
RoHS?
10
-
-

商品情報

スライドレール 3504の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール 廉価版 3504:関連画像

スライドレール 3504 寸法図

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターレール 光沢クロメート処理
(2) インナーレール 光沢クロメート処理
(3) リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
(4) スチールボール -

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量
3504-12 305 203 - 214.1 - - 149.2 260.3 273 294N/ペア 30kgf/ペア 0.59kg/ペア
3504-14 356 254 - 265.1 - - 200 311.1 323.8 362N/ペア 37kgf/ペア 0.68kg/ペア
3504-16 406 305 - 316.1 - - 250.8 361.9 374.6 382N/ペア 39kgf/ペア 0.77kg/ペア
3504-18 457 330 203.2 341.1 406.4 212.7 301.6 412.7 425.4 362N/ペア 37kgf/ペア 0.91kg/ペア
3504-20 508 381 228.6 392.1 457.2 238.1 352.4 463.5 476.2 323N/ペア 33kgf/ペア 1kg/ペア
3504-22 559 406 254 417.1 508 263.5 403.2 514.3 527 304N/ペア 31kgf/ペア 1.09kg/ペア
3504-24 610 432 279.4 443.1 558.8 288.9 454 565.1 577.8 264N/ペア 27kgf/ペア 1.18kg/ペア
3504-26 660 483 304.8 494.1 609.6 314.3 504.8 615.9 628.6 235N/ペア 24kgf/ペア 1.27kg/ペア
3504-28 711 508 330.2 519.1 660.4 339.7 555.6 666.7 679.4 225N/ペア 23kgf/ペア 1.141kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ インナーレールとアウターレールの組み合わせは変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引出し側のレールを伸ばした時のレールの中央部での静止荷重です。
  • ※ 取り付けの際、アウターレール左端(インナーレールが伸びる側)の穴は使用しないでください。

この商品の推奨ねじ

  • 呼び4のバインド、またはトラスねじ

型番リスト

表示件数
型番
3504-20

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
351~550
351~550
381
508
323
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,702
( 1,872 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レールを全開にすると、全開状態で固定します。
・レバー操作で解除します。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 3504の型番3504-20のページです。 型番3504-20に関する仕様情報を記載しております。
スライドレール 3504のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
引き出し式テーブル作成
5
満足度:5.0
大変しっかりしていて安心してテーブルとして使用できる。取り外し、取り付けも容易
0人が参考にしています。
キ−ボ−ド用引き出しのレ−ルに使用
5
満足度:5.0
着脱できるので組立しやすい製品です。 コンパクトなので引き出した時の見た目もすっきりしています。 バリエ−ションも豊富な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 3504
スライドレール 3614
スライドレール 8400
スライドレール C2723
スライドレール C2002
Accuride スライドレール C203
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,7021,360 -4,540 -1,890 -4,514 -1,437 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引2段引3段引2段引2段引2段引
レール材質
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)201~400201~400401~600---
高さ(mm)9.512.712.79.59.59.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング