17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドレール ブレードスライド 3701【2個入り】

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スライドレール ブレードスライド_3701の仕様

スライドレール ブレードスライド_3701:関連画像

スライドレール ブレードスライド_3701 イメージ

スライドレール ブレードスライド_3701の寸法例

 

(単位:mm)

 

スライドレール ブレードスライド_3701:関連画像

スライドレール ブレードスライド_3701 寸法図1

スライドレール ブレードスライド_3701:関連画像

スライドレール ブレードスライド_3701 寸法図2

型番 部品名 材料 仕上
(1) アウターメンバー 光沢クロメート処理
(2) 中間メンバー
(3) インナーメンバー
(4) リテーナー
(5) リテーナー ポリエチレン(PE) -
(6) スチールボール

 

(単位:mm)

 

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/ペア
3701-12 300 350 - - - 200 120 200 250 265 27 0.7
3701-14 350 400 250 145 250 300 353 36 0.8
3701-16 400 450 46.1 253.9 300 170 300 350 441 45 0.9
3701-18 450 500 303.9 350 195 350 400 510 52 1
3701-20 500 550 353.9 400 220 400 450 500 51 1.1
3701-22 550 600 92.1 403.9 450 245 450 500 490 50 1.2
3701-24 600 650 407.9 500 270 500 550 1.3
3701-26 650 700 457.9 550 295 550 600 1.4
3701-28 700 750 507.9 600 320 600 650 1.5

注意・禁止事項

  • ※ サーバーラック専用スライドレールです。その他の用途には使用しないでください。

この商品の推奨ねじ

  • 超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
351~550
351~550
401~600
450
400
441
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
401~600
500
450
510
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
401~600
550
500
500
10
1パック

2個入り

551~750
351~550
401~600
600
550
490
10
1パック

2個入り

551~750
551~750
401~600
650
600
490
10
1パック

2個入り

551~750
551~750
401~600
700
650
490
10
1パック

2個入り

551~750
551~750
401~600
750
700
490
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,016
( 8,818 )
4日目
8,410
( 9,251 )
4日目
8,883
( 9,771 )
4日目
8,971
( 9,868 )
4日目
9,702
( 10,672 )
4日目
8,318
( 9,150 )
4日目
10,176
( 11,194 )
4日目

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・厚さ8.3mmと薄型で移動距離はレール長さから+50mmも引き出せます。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。
・レバー操作で解除します。
・中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
【用途】
・サーバーラックに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール ブレードスライド 3701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール ブレードスライド 3701
スライドレール C2002
スライドレール C2723
Accuride スライドレール C203
Accuride スライドレール C3271
Accuride スライドレール C3301
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格8,016-4,514 -1,890 -1,437 -2,0974,470 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引2段引2段引2段引3段引3段引
レール材質
高さ(mm)8.39.59.59.512.712.7
幅(mm)37.535.32735.337.451.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング