メカニカル部品技術窓口
3/4スライドの2段引スライドレールです。【特長】・レール全開時にその状態で固定します。・レバー操作で...
詳細を確認
スライドレール C2723 イメージ
(単位:mm)

スライドレール C2723 寸法図
| 型番 | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | アウターレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| (2) | インナーレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| (3) | リテーナー | 鋼 | (亜鉛めっき鋼板) |
| (4) | スチールボール | 鋼 | - |
(単位:mm)
| 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | C | D | E | F | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2723-30 | 300 | 221 | 150 | - | - | - | 230 | 245 | 176N/ペア | 17.9kgf/ペア | 0.46kg/ペア |
| C2723-35 | 350 | 259 | 190 | - | - | 310 | 280 | 295 | 196N/ペア | 20kgf/ペア | 0.55kg/ペア |
| C2723-40 | 400 | 296 | 225 | - | 345 | 360 | 330 | 345 | 216N/ペア | 22kgf/ペア | 0.63kg/ペア |
| C2723-45 | 450 | 333 | 225 | - | 395 | 410 | 380 | 395 | 206N/ペア | 21kgf/ペア | 0.71kg/ペア |
| C2723-50 | 500 | 371 | 225 | - | 445 | 460 | 430 | 445 | 176N/ペア | 17.9kgf/ペア | 0.79kg/ペア |
| C2723-55 | 550 | 408 | 225 | 337 | 495 | 510 | 480 | 495 | 157N/ペア | 16kgf/ペア | 0.87kg/ペア |
3/4スライドの2段引スライドレールです。
【特長】
・レール全開時にその状態で固定します。
・レバー操作で解除します。
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
【用途】
・家具金物の分野では、オフィスにおけるキャビネットやデスク、病院や学校などの各種設備、さらに家庭ではシステムキッチンや収納家具などに適用。
・産業機器関連の分野でも、IT・エレクトロニクス関連業界を中心とした各種精密機械や自動車関連、医療関連など、さまざまな場所で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,429円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):390円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ
4.7通常価格(税別):5,462円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,327円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~