17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スライドレール C2006

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドレール C2006

販売終了

型番

C2006-12

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

3/4スライドの2段引のスライドレール。
【特長】
・レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まる。
・強く引くとレールが抜け脱着可能。
・天板の裏側に直接ねじ止めできるブラケット付。
・ブラケットの向きは引出しの内側向き。

指定中の仕様・寸法情報

用途
直線引き出し用
スライド方式
2段引
レール材質
[スチール] 鋼
ストローク(範囲)(mm)
151~350
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
~200
高さ(mm)
11.1
幅(mm)
35.3
レール表面処理
光沢クロメート処理
ストローク(mm)
229
レール長さ(mm)
305
定格荷重(2本使用時)(N)
196
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト