17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スライドレール C2002【2個入り】

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スライドレール C2002の仕様

スライドレール C2002 イメージ

スライドレール C2002 イメージ

スライドレール C2002の寸法例

(単位:mm)

スライドレール C2002 寸法図1

スライドレール C2002 寸法図1

スライドレール C2002 寸法図2

スライドレール C2002 寸法図2

型番部品名材料
仕上
(1)アウターレール光沢クロメート処理(三価)
(2)インナーレール
光沢クロメート処理(三価)
(3)リテーナー
(亜鉛めっき鋼板)
(4)スチールボール
-

(単位:mm)

品番レール長さ前側移動距離後側移動距離ABCDE耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
C2002-12304.8224224153.2-149.2260.3273431N/ペア44kgf/ペア0.68kg/ペア
C2002-14355.6275275204-200311.1323.8402N/ペア41kgf/ペア0.77kg/ペア
C2002-16406.4300300254.8-250.8361.9374.6373N/ペア38kgf/ペア0.86kg/ペア
C2002-18457.2325325305.6212.7301.6412.7425.4353N/ペア36kgf/ペア0.95kg/ペア
C2002-20 508376376356.4238.1352.4463.5476.2324N/ペア33kgf/ペア1.04kg/ペア
C2002-22558.8402402407.2263.5403.2514.3527294N/ペア30kgf/ペア1.18kg/ペア
C2002-24609.6427427458288.9454565.1577.8265N/ペア27kgf/ペア1.23kg/ペア
C2002-26660.4478478508.8314.3504.8615.9628.6235N/ペア24kgf/ペア1.36kg/ペア
C2002-28711.2503503559.6339.7555.6666.7679.4216N/ペア22kgf/ペア1.45kg/ペア

注意・禁止事項

  • ※ レールは左右勝手違いがあります。
  • ※ インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
  • ※ 上表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

この商品の推奨ねじ

  • M4バインド、またはM4トラスねじ

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
401~600
224
305
431
10
1パック

2個入り

151~350
351~550
201~400
300
406
373
10
1パック

2個入り

151~350
351~550
201~400
325
457
353
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
201~400
376
508
324
10
1パック

2個入り

351~550
551~750
201~400
402
559
294
10
1パック

2個入り

351~550
551~750
201~400
427
610
265
10
1パック

2個入り

351~550
551~750
201~400
478
660
235
10
1パック

2個入り

351~550
551~750
201~400
503
711
216
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,245
( 4,670 )
4日目
4,638
( 5,102 )
4日目
5,297
( 5,827 )
4日目
5,797
( 6,377 )
4日目
5,515
( 6,067 )
4日目
5,908
( 6,499 )
4日目
6,413
( 7,054 )
4日目
7,697
( 8,467 )
4日目

詳細情報

基本情報

3/4スライドの2段引、両トラベルのスライドレールです。
【特長】
・インナーレールが前後に3/4スライドする両方向スライドレールです。
・レールは前後があり、前側には抜けません。
・後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。
・強く引くとインナーメンバーを取り外せます。
・インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。
【用途】
・システムキッチンの両面ハッチなどに適している。
・引き出しやユニットの移動に適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール C2002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール C2002
スライドレール C2723
Accuride スライドレール C203
Accuride スライドレール C3271
Accuride スライドレール C3301
スライドレール 重量用 C501
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,245-1,797 -1,397 -1,9874,201 -13,746
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引2段引2段引3段引3段引3段引
レール材質
高さ(mm)9.59.59.512.712.723.8
幅(mm)35.32735.337.451.571.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング