17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライドレール 8400【2個入り】

通常単価(税別)
4,2504,597
税込単価
4,6755,057
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。【特長】・レバー操作でインナーメンバーを...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スライドレール 8400:関連画像

寸法図

No. 部品名 材料 仕上
1 アウターメンバー 光沢クロメート処理
2 中間メンバー
3 インナーメンバー
4 リテーナー (亜鉛めっき鋼板)
5 スチールボール

 

注意

 

  • ※ 1印の穴は、8400-8にはありません。
  • ※ 2印の穴は、8400-14にはありません。
  • ※ 3印の穴は、8400-14は長円穴(4.2×9.5)

製品に図面表記以外の穴がある場合がありますが、これらは製造工程上の物。

 

付属品

 

十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5

品番 レール長さ 移動距離 A B C D E F G H I 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量kg/ペア
8400-8 203.2 203.2 71.6 143.5 441 45 0.62
8400-10 254 254 97 194.3 0.8
8400-12 304.8 304.8 122.4 224 224 0.93
8400-14 355.6 355.6 128 148 295.9 1.09
8400-16 406.4 406.4 179.8 173.2 320 320 1.25
8400-18 457.2 457.2 198.6 352 397.5 352 1.4
8400-20 508 508 224 352 416.1 448.3 416.1 1.56
8400-22 558.8 558.8 224 249.4 480.1 480.1 1.72
8400-24 609.6 609.6 274.8 416.1 549.9 1.88
8400-26 660.4 660.4 300.2 576.1 576.1 2.19
8400-28 711.2 711.2 325.6 608.1 651.5 608.1 2.26

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
305
305
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
406
406
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,250
( 4,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,597
( 5,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
【特長】
・レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
・レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
・アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
【用途】
・プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器などに使用。

商品担当おすすめ

  • オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5 画像

    スガツネ工業

    オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR5

    引き出しやユニットの移動に最適で、3/4スライドの2段引重量用スライドレール。オールステンレス鋼製で耐食性に優れている。

  • スライドレール CBL-RA7R 超重量用 画像

    スガツネ工業

    スライドレール CBL-RA7R 超重量用

    3段引の重量用スライドレールで、インナーメンバーを完全に引き出せる。全開時にレールを固定できる開時ロック機構、全閉時にレールを固定できる閉時ロック機構付きも用意可能。なお、レールの脱着は不可。

  • スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付 画像

    スガツネ工業

    スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

    インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールで、レール全閉時と全開時にロック(ロックイン・ロックアウト機構)。ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 8400のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q荷重はどのくらいですか?
A
2本ペアで使用する場合の荷重をカタログに記載しています。必ず左右均等になるように使用してください。
Q図面にない穴があるのですがこれはなんですか?
A
製品に図面表記以外の穴がある場合がありますが、これらは製造工程上の物です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 8400
スライドレール 3614
スライドレール 3504
スライドレール C2723
スライドレール C2002
Accuride スライドレール C203
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,250-1,275 -1,5971,797 -4,245 -1,397 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引2段引2段引2段引2段引2段引
レール材質
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)401~600201~400201~400---
高さ(mm)12.712.79.59.59.59.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング