メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2

通常単価(税別)
3,997
税込単価
4,397
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミ合金製で小型・軽量な2段引スライドレール。【特長】・3/4スライドの2段引スライドレールです・ア...

詳細を確認
  • スライドレールは通常2本で使用しますが、本商品は1本単位での販売です。
    数量1の注文で1本納品されます。

型番:

AR2-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR2-500の仕様・寸法情報

用途
直線引き出し用
スライド方式
2段引
レール材質
[アルミニウム] アルミ合金
ストローク(範囲)(mm)
151~350
レール長さ(範囲)(mm)
351~550
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
~200
高さ(mm)
7.2
幅(mm)
20
レール表面処理
アルマイト処理
ストローク(mm)
300
レール長さ(mm)
500
定格荷重(2本使用時)(N)
147
RoHS?
10
-
-

商品情報

アルミ合金製スライドレール AR2 軽量用の仕様

アルミ合金製 スライドレール 軽量用_AR-2:関連画像

アルミ合金製スライドレール AR2 軽量用 イメージ

アルミ合金製スライドレール AR2 軽量用の寸法例

 

(単位:mm)

 

アルミ合金製 スライドレール 軽量用_AR-2:関連画像

アルミ合金製スライドレール AR2 軽量用の寸法図1

アルミ合金製 スライドレール 軽量用_AR-2:関連画像

アルミ合金製スライドレール AR2 軽量用の寸法図2

型番部品名材料仕上/色
(1)アウターレールアルミニウム合金アルマイト処理/ホワイト
(2)インナーレールアルミニウム合金アルマイト処理/ホワイト
(3)スチールボール-

 

(単位:mm)

 

品番レール長さ移動距離ABCD耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
AR2-10010060-70-70150N/ペア15.3kgf/ペア31g
AR2-2002001208517085170120N/ペア12.2kgf/ペア63g
AR2-300300180135270135270100N/ペア10.2kgf/ペア76g
AR2-40040024018537018537090N/ペア9.2kgf/ペア129g
AR2-50050030023547023547080N/ペア8.2kgf/ペア161g
※ 耐荷重は2本使用時となりますが、本商品は1本単位での販売ですのでご注意ください。
  数量1の注文で1本納品されます。

この商品の推奨ねじ

  • M3皿小ねじ

型番リスト

表示件数
型番
AR2-500

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~350
351~550
300
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミ合金製で小型・軽量な2段引スライドレール。
【特長】
・3/4スライドの2段引スライドレールです
・アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適

ご注意

  • スライドレールは通常2本で使用しますが、本商品は1本単位での販売です。
    数量1の注文で1本納品されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2の型番AR2-500のページです。 型番AR2-500に関する仕様情報を記載しております。
アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
引き出しに使用
5
満足度:5.0
大きさがよかったので迷うことなく購入を決めました。頻繁に出し入れをする場所ではありませんが、ラックの収納用で、スライドで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ合金製 スライドレール 軽量用 AR2
アルミ合金製スライドレール AR3 軽量用
アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR3-K
オールステンレス鋼製スライドレール 重量用 ESR10
スライドレール 重量用 C501
ステンレス鋼製スライドレール ESR1
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,9971,7974,118 -22,610 -14,6212,898 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式2段引3段引3段引3段引3段引2段引
レール材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)~200~200~2002,001~4,0002,001~4,000-
高さ(mm)7.2161623.223.89.6

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング