メカニカル部品技術窓口
【特長】・3段引のスライドレールです。・レール全開時にその状態を簡易的に保持します。・アルミ押出し材製...
詳細を確認
アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR3-K イメージ
(単位:mm)

アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR3-Kの寸法図1

アルミ合金製 スライドレール 簡易保持タイプ AR3-Kの寸法図2
| 型番 | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| (1) | アウターレール | アルミニウム合金 | シルバーアルマイト処理 |
| (2) | インナーレール | アルミニウム合金 | シルバーアルマイト処理 |
| (3) | スチールボール | 鋼 | - |
| (4) | ロックプレート | ステンレス鋼(SUS304) | - |
(単位:mm)
| 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | C | N | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR3-K200 | 200 | 214 | 150 | - | - | 2 | 105N/ペア | 10.7kgf/ペア | 130g |
| AR3-K300 | 300 | 314 | 130 | 250 | - | 3 | 100N/ペア | 10.2kgf/ペア | 198g |
| AR3-K400 | 400 | 414 | 130 | 280 | 350 | 4 | 90N/ペア | 9.2kgf/ペア | 263g |
| AR3-K500 | 500 | 514 | 130 | 280 | 450 | 4 | 85N/ペア | 8.7kgf/ペア | 304g |
【特長】
・3段引のスライドレールです。
・レール全開時にその状態を簡易的に保持します。
・アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,429円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,327円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):390円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ
3.8通常価格(税別):2,212円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ
4.7通常価格(税別):5,462円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~