メカニカル部品技術窓口
【特長】・3/4スライドの2段引スライドレールです・ステンレス鋼製で耐食性に優れる(一部、樹脂部品を使...
詳細を確認
ステンレス鋼製スライドレール ESR1 イメージ
(単位:mm)

ステンレス鋼製スライドレール ESR1の寸法図
| 型番 | 部品名 | 材料 | 仕上/色 |
|---|---|---|---|
| (1) | アウターレール | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (2) | インナーレール | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (3) | リテーナー | ステンレス鋼(SUS304) | 素地 |
| (4) | ボール | ステンレス鋼(SUS304) | - |
| (5) | スライドガイド | ポリアセタール(POM) | ホワイト |
(単位:mm)
| 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | C | D | E | F | G | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESR1-12 | 304.8 | 228.6 | - | 152.4 | 254 | - | 149.2 | 260.3 | 273 | 481N/ペア | 49kgf/ペア |
| ESR1-14 | 355.6 | 279.4 | - | 203.2 | 304.8 | - | 200 | 311.1 | 323.8 | 461N/ペア | 47kgf/ペア |
| ESR1-16 | 406.4 | 304.8 | - | 254 | 355.6 | - | 250.8 | 361.9 | 374.6 | 422N/ペア | 43kgf/ペア |
| ESR1-18 | 457.2 | 330.2 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 212.7 | 301.6 | 412.7 | 425.4 | 402N/ペア | 41kgf/ペア |
| ESR1-20 | 508 | 381 | 228.6 | 355.6 | 457.2 | 238.1 | 352.4 | 463.5 | 476.2 | 363N/ペア | 37kgf/ペア |
| ESR1-22 | 558.8 | 406.4 | 254 | 406.4 | 508 | 263.5 | 403.2 | 514.3 | 527 | 333N/ペア | 34kgf/ペア |
| ESR1-24 | 609.6 | 432.8 | 279.4 | 457.2 | 558.8 | 288.9 | 454 | 565.1 | 577.8 | 294N/ペア | 30kgf/ペア |
| ESR1-26 | 660.4 | 482.6 | 304.8 | 508 | 609.6 | 314.3 | 504.8 | 615.9 | 628.6 | 265N/ペア | 27kgf/ペア |
| ESR1-28 | 711.2 | 508 | 330.2 | 558.8 | 660.4 | 339.7 | 555.6 | 666.7 | 679.4 | 245N/ペア | 25kgf/ペア |
【特長】
・3/4スライドの2段引スライドレールです
・ステンレス鋼製で耐食性に優れる(一部、樹脂部品を使用)
・レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます
【用途】
・引き出しやユニットの移動に最適

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):390円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,429円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,327円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.6通常価格(税別):3,522円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール長尺タイプ
0通常価格(税別):3,010円~