メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチ取付ブラケット L-S-BT(L-100S・L-140S専用)

型番:

L-S-BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-S-BTの仕様・寸法情報

扉の開き方
上開き
種類
関連部品
材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
本体仕上
バレル研磨
RoHS?
10
-
-

商品情報

ワンタッチ取付ブラケット(L-S-BT)の特長

ワンタッチ取付ブラケット L-S-BT(L-100S・L-140S専用):関連画像

外形図

  • アームブラケット
  • ケースブラケット
  • 固定キャップ
No. 部品名 材料 仕上/色
(1) アームブラケット ステンレス鋼(SUS304) バレル研磨
(2) ケースブラケット
(3) 固定キャップ ポリアセタール(POM) ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
L-S-BT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。
【特長】
・最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
【用途】
・ミニフラップステーL-100S、L-140S専用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型 画像

    スガツネ工業

    LAMP ラプコンステー SLU-ELAN型

    扉の開閉動作をソフトかつスムーズにコントロールするステー。ラプコンの働きにより、扉の開閉動作をソフト&スムーズにコントロール。わずかな力で扉を開けられ、また、任意の位置で扉を止められます。

  • LAMP ソフトダウンステー SDS-100-TV型・SDS-C100-TV型 画像

    スガツネ工業

    LAMP ソフトダウンステー SDS-100-TV型・SDS-C100-TV型

    ラプコン機構を搭載した下開き扉用のソフトダウンステー。使用温度:0~40度。左右兼用で、取り付けが簡単。SDS-C100-TV型(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込み。SDS-100-TV型(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付ブラケット L-S-BT(L-100S・L-140S専用)の型番L-S-BTのページです。 型番L-S-BTに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ取付ブラケット L-S-BT(L-100S・L-140S専用)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
道具入れの扉の開け閉めに使用
4
満足度:4.0
場所が取られないので短いもので探していて、いろいろなステーを買って実際に取り付けてみました。その中で1番よかったのがミニ...もっと読む
0人が参考にしています。
重機機器のフタの部分に
5
満足度:5.0
下から上に上げるフタなのでストッパーが付いており、途中で止まるのが重機を引き出す時に便利なのでこの商品を選びました。ステ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
ステーが抜ける方向に過度な力を加えないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ取付ブラケット L-S-BT(L-100S・L-140S専用)
LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S
LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT01S・S-AT02S
ステンレス製ロータリーステー(左右あり) S-91/S-92/S-93型
前蓋用ステー(左右あり)_S-24/S-27/S-25
ステンレス鋼製ミニフラップステー セーフティーロック L-SL140
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格750770 -2,397 -1,697513 -1,467
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
扉の開き方上開き上開き上蓋上蓋下開き上開き / 上蓋
種類関連部品伸縮ステー真ん中折りステー伸縮ステー真ん中折りステー伸縮ステー
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
本体仕上バレル研磨バレル研磨素地電解研磨クロームめっきバレル研磨

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト