17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ダンパー内蔵小型扉用ステー 横開き扉用 YMC型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダンパー内蔵小型扉用ステー 横開き扉用 YMC型

販売終了

型番

YMC-L

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

郵便受けなどの小型キャビネットに最適な横開き扉用のステーです。
【特長】
・扉を閉める時、内蔵ダンパーが扉をゆるやかに引き込みます。
・ステンレス鋼製のため耐食性に優れます。
・薄型形状で天板に取り付けるタイプのため、キャビネット内部を有効に活用できます。
・左右の勝手違いがあります。
【用途】
・安全対策に最適。

指定中の仕様・寸法情報

扉の開き方
横開き
種類
真ん中折りステー
ストッパー
全開時ストップ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS304)
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
~150
伸長時長さ(mm)
103
仕様
左用
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト