17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20:関連画像

寸法図

製品仕様

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20:関連画像

イメージ

セット型番適合アルミフレーム構成部品(ステー)構成部品(その他)
AS-HDS-20KR-BL-30-6溝幅6HDS-20KR-BLASナット AS-6M4
十字穴付なべ小ねじM4×8
ブラケット AS-HDS
六角穴付ボルトM4×10
AS-HDS-20KL-BL-30-6HDS-20KL-BL
AS-HDS-20KR-WT-30-6HDS-20KR-WT
AS-HDS-20KL-WT-30-6HDS-20KL-WT
AS-HDS-20MR-BL-30-6HDS-20MR-BL
AS-HDS-20ML-BL-30-6HDS-20ML-BL
AS-HDS-20MR-WT-30-6HDS-20MR-WT
AS-HDS-20ML-WT-30-6HDS-20ML-WT
AS-HDS-20HR-BL-30-6HDS-20HR-BL
AS-HDS-20HL-BL-30-6HDS-20HL-BL
AS-HDS-20HR-WT-30-6HDS-20HR-WT
AS-HDS-20HL-WT-30-6HDS-20HL-WT
AS-HDS-20KR-BL-30-8溝幅8HDS-20KR-BLASナット AS-8M4
十字穴付なべ小ねじM4×8
ブラケット AS-HDS
六角穴付ボルトM4×10
AS-HDS-20KL-BL-30-8HDS-20KL-BL
AS-HDS-20KR-WT-30-8HDS-20KR-WT
AS-HDS-20KL-WT-30-8HDS-20KL-WT
AS-HDS-20MR-BL-30-8HDS-20MR-BL
AS-HDS-20ML-BL-30-8HDS-20ML-BL
AS-HDS-20MR-WT-30-8HDS-20MR-WT
AS-HDS-20ML-WT-30-8HDS-20ML-WT
AS-HDS-20HR-BL-30-8HDS-20HR-BL
AS-HDS-20HL-BL-30-8HDS-20HL-BL
AS-HDS-20HR-WT-30-8HDS-20HR-WT
AS-HDS-20HL-WT-30-8HDS-20HL-WT

使用例

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20:関連画像

取付方法

型番リスト

表示件数

扉モーメント/軸トルク

(N・m)

仕様

ASナット品番

RoHS?最小発注数量
13.5
左用
BL(ブラック)
AS-6M4
10
1個
13.5
左用
BL(ブラック)
AS-8M4
10
1個
13.5
左用
WT(ホワイト)
AS-6M4
10
1個
13.5
左用
WT(ホワイト)
AS-8M4
10
1個
13.5
右用
BL(ブラック)
AS-6M4
10
1個
13.5
右用
BL(ブラック)
AS-8M4
10
1個
13.5
右用
WT(ホワイト)
AS-6M4
10
1個
13.5
右用
WT(ホワイト)
AS-8M4
10
1個
8.3
左用
BL(ブラック)
AS-6M4
10
1個
8.3
左用
BL(ブラック)
AS-8M4
10
1個
8.3
左用
WT(ホワイト)
AS-6M4
10
1個
8.3
左用
WT(ホワイト)
AS-8M4
10
1個
8.3
右用
BL(ブラック)
AS-6M4
10
1個
8.3
右用
BL(ブラック)
AS-8M4
10
1個
8.3
右用
WT(ホワイト)
AS-6M4
10
1個
8.3
右用
WT(ホワイト)
AS-8M4
10
1個
11
左用
BL(ブラック)
AS-6M4
10
1個
11
左用
BL(ブラック)
AS-8M4
10
1個
11
左用
WT(ホワイト)
AS-6M4
10
1個
11
左用
WT(ホワイト)
AS-8M4
10
1個
11
右用
BL(ブラック)
AS-6M4
10
1個
11
右用
BL(ブラック)
AS-8M4
10
1個
11
右用
WT(ホワイト)
AS-6M4
10
1個
11
右用
WT(ホワイト)
AS-8M4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,399
( 5,939 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,852
( 6,437 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,852
( 6,437 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,852
( 6,437 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,852
( 6,437 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目
5,349
( 5,884 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
【特長】
・ラプコン機構を搭載した上蓋用の重量扉用ソフトダウンステーです。
・扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
・扉をゆっくりおろせます。
【用途】
・安全対策に最適。
・アルミフレームへの取付に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
アルミフレームに取り付けて使用
3
満足度:3.0
アルミフレームに取り付けて使うために試しに軽量用のAS-NSDX-20買ってみました。使用してみましたが、当社で使用する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット AS-HDS-20
ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) ASセット アルミフレーム取付用 AS-HDS-10
ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-20型
ソフトダウンステー重量扉用(2本使い用) HDS-10
ソフトダウンステー ASセット AS-NSDX-20
ソフトダウンステー重量扉用 HDS-30 2本使い用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,349-5,349 -3,374 -3,074 -6,385 -3,388 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
扉の開き方上蓋下開き上蓋下開き上蓋上開き
種類ダンパーステー / 重荷重用ステーダンパーステー / 重荷重用ステー-ダンパーステー / 重荷重用ステーダンパーステーダンパーステー / 重荷重用ステー
ストッパー全開時ストップ全閉時ストップ--全閉時ストップ全開閉時ストップ
ストッパー解除方法なしなし--なしなし
ダンパー方向閉じ方向閉じ方向-開く方向閉じ方向閉じ方向

ステーカテゴリの売れ筋ランキング